Close up of C359

C359

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MOS6020 power inductors, RoHS
  • インダクタンス範囲: 2.2 µH - 470 µH
  • 電流範囲: 190 mA - 3.6 A
  • 値の数: 16 (3 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C359のキットの内容 詰め替え

16 (3 of each)

MOS6020 Series  Surface Mount Power Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MOS6020-222MLC 3 2.2 20 110 3.6 4.1
MOS6020-332MLC 3 3.3 20 85.0 2.5 3.6
MOS6020-472MLC 3 4.7 20 60.0 1.9 3.1
MOS6020-682MLC 3 6.8 20 55.0 1.7 2.7
MOS6020-822MLC 3 8.2 20 45.0 1.3 2.2
MOS6020-103MLC 3 10 20 36.0 1.1 2.2
MOS6020-153MLC 3 15 20 30.0 1.0 1.8
MOS6020-223MLC 3 22 20 22.0 0.97 1.4
MOS6020-333MLC 3 33 20 20.0 0.74 1.1
MOS6020-473MLC 3 47 20 16.0 0.62 0.70
MOS6020-683MLC 3 68 20 15.0 0.51 0.63
MOS6020-104MLC 3 100 20 13.0 0.44 0.56
MOS6020-154MLC 3 150 20 10.0 0.33 0.49
MOS6020-224MLC 3 220 20 8.0 0.28 0.42
MOS6020-334MLC 3 330 20 7.0 0.24 0.35
MOS6020-474MLC 3 470 20 5.0 0.19 0.29