Close up of C334

C334

Backlight Inductors

Designer's Kit, DS1608B power inductors, RoHS
  • インダクタンス範囲: 100 µH - 10 mH
  • 電流範囲: 10 mA - 220 mA
  • 値の数: 13 (3 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $40.00
3 $39.00
5 $35.00
7 $30.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.

C334のキットの内容 詰め替え

13 (3 of each)

DS1608B Series  Backlight Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (mH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (mA) Irms (mA)
DS1608B-104MLC 3 0.100 20 12.0 - 220
DS1608B-154MLC 3 0.15 20 10.0 - 200
DS1608B-224MLC 3 0.22 20 8.0 - 180
DS1608B-334MLC 3 0.33 20 6.0 - 160
DS1608B-474MLC 3 0.47 20 5.0 - 140
DS1608B-684MLC 3 0.68 20 4.0 - 120
DS1608B-105MLC 3 1.0 20 2.0 - 100
DS1608B-155MLC 3 1.5 20 1.0 - 80
DS1608B-225MLC 3 2.2 20 1.0 - 50
DS1608B-335MLC 3 3.3 20 1.0 - 40
DS1608B-475MLC 3 4.7 20 1.0 - 30
DS1608B-685MLC 3 6.8 20 1.0 - 20
DS1608B-106MLC 3 10 20 1.0 - 10