Coilcraft unternimmt jede erdenkliche Anstrengung, um die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu begrenzen, und wir unterstützen die ökologischen Anstrengungen unserer Kunden und Lieferanten.
Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht über die Richtlinien von Coilcraft und unsere aktuellen Verfahren in Bezug auf die Reduzierung von gefährlichen Stoffen.
Definition von “bleifrei”
Coilcraft orientiert sich hier an der EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Restriction of Hazardous Substances, RoHS). In Übereinstimmung mit dieser RoHS-Richtlinie betrachten wir jedes Produkt als “bleifrei”, das die zulässige Höchstkonzentration in homogenen Werkstoffen – für Blei also 1000 ppm oder 0,1 Gew.-% – nicht überschreitet.
Status unserer Produktfamilien
Keine unserer RoHS-konformen Bauelemente enthält einen der folgenden Stoffe und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die vorsätzliche Verwendung dieser Stoffe in zukünftigen Entwürfen zu verbieten:
Polybromierte Biphenyle (PBB)
Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Sechswertiges Chrom
Quecksilber
Cadmium
Phthalate (DEHP) (BBP) (DBP) (DIBP)
Jegliches Blei in unseren keramischen Bauelementteilen, wie bei Chip-Induktivitäten, ist in der Keramik selbst enthalten. Die aktuelle RoHS-Richtlinie sieht eine Ausnahme für “Blei in einer Glas- oder Keramikmatrixverbindung” vor.
Bleifreie Produkte
Viele Coilcraft-Produkte haben schon immer die Anforderungen der RoHS-Standards erfüllt und sind für das Löten bei 260 °C geeignet. Sie können diese Produktfamilien weiterhin unter deren bestehenden Teilenummern bestellen. Sie sind auf unserer Website und in unserem Katalog deutlich am “RoHS-konform”-Symbol zu erkennen. Coilcraft hat viele Bauelemente entwickelt, die ausnahmslos RoHS-konform sind und wir werden dieses Produktangebot weiter ausbauen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Vertriebspartner. Für Kunden, die keine RoHS-konformen Bauelemente erfordern, bietet Coilcraft jetzt und in Zukunft Produktfamilien an, deren Bleigehalt im Lot die RoHS-Grenzen überschreitet (für genauere Informationen bitte an [email protected] wenden). In den meisten Fällen bieten wir für solche Produkte auch RoHS-konforme Alternativen an, die am Buchstaben L,E oder R in der Teilenummer zu erkennen sind. Auf unserer Website und im Katalog sind die bleifreien Alternativen entsprechend gekennzeichnet und mit Bestellinformationen versehen.
Fazit
Wir von Coilcraft sind sehr stolz auf unsere Leistungen und Fortschritte auf dem Weg zu noch mehr Umweltfreundlichkeit. Wir wollen unsere Abläufe und Verfahren auch weiterhin auf möglichst umweltfreundliche Art und Weise gestalten.