Baugruppenreinigung und Coilcraft-Bauteile

Auswirkungen von Reinigungsanlagen auf Bauelemente von Coilcraft

PDF herunterladen

Die Produkte von Coilcraft sind für eine Vielzahl von kommerziellen Reinigungssystemen geeignet. Viele unserer Kunden nutzen Reinigungsanlagen ohne Beanstandungen. Bei Reinigungssystemen kommen allerdings viele Faktoren zusammen: mechanische Kräfte, Vibration, Druck, Temperatur, Anzahl der Durchläufe und Reinigungslösungen. Reinigungslösungen können Neutralisationsmittel, oberflächenaktive Substanzen, Verseifungsmittel, Dispergiermittel und Entschäumer enthalten. Die Ultraschallreinigung ist praktisch eine Art Dauerschwingbeanspruchung und könnte zur Ermüdung der feindrähtigen Bauelemente und zur Rissfortpflanzung in den Kernmaterialien führen.

Aufgrund der Vielzahl der Variablen für den Reinigungsvorgang ist es für Coilcraft nicht praktikabel, entsprechende Tests mit Reinigungsanlagen durchzuführen. Daher führt Coilcraft keine Prüfungen durch und gibt keine Empfehlungen in Bezug auf Reinigungssysteme.

Was Coilcraft prüft, ist die Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln gemäß der folgenden Spezifikation.

Spezifikation zur Lösungsmittelbeständigkeit:

MIL-STD-202 Methode 215 plus ein wässriges Reinigersystem.

Weiteres Informationsmaterial

Das Löten von SMD-Bauelementen

Wahl des Flussmittels für das Löten von Coilcraft-Bauelementen