Sämtliche für den Autobau vorgesehenen Bauelemente von Coilcraft werden in Werken gefertigt, die nach IATF 16949 zertifiziert sind.
Zusätzlich sind alle Einrichtungen für die "Entwicklung und Fertigung von induktiven Bauelementen in SMD- und THT-Technik" (Design and manufacture of SMT and leaded inductive components) nach ISO 9001 (Qualitätsmanagementsysteme) zertifiziert. Mit dieser Zertifizierung stellt Coilcraft unter Beweis, dass betriebliche Qualitätssysteme eingerichtet sind, die den sehr strengen Anforderungen unserer Kunden entsprechen.