Brennbarkeit

... ist bei Bauelementen von Coilcraft kein Problem.
Coilcraft prüft gemäß den folgenden Normen auf Brennbarkeit:
DIN EN 60695-11-5   Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr: Prüfflammen – Prüfverfahren mit der Nadelflamme
 
Diese Prüfung entspricht der folgenden Spezifikation für :
AEC-Q200  Automotive Electronics Council Stress-Test-Qualifikation für Passive Bauelemente
 
Vergleich zur Prüfung nach UL94:
 
Bei der UL94-Prüfung wird ein langer Probekörper aus einem Material an einem Ende entzündet.  Bei der Prüfung nach IEC wird das gesamte Teil der Flamme ausgesetzt.  Die maximale Zeit bis zum Selbstverlöschen beträgt bei beiden Prüfverfahren 30 Sekunden.  Daher sind die beiden Prüfungen vergleichbar.