Der statische Ausfallkennwert Failure in Time (FIT) ergibt sich aus = λGπQπSπT (Fehler pro Mrd. Stunden) gemäß Ausgabe 1 des Special Report SR-332 von Telcordia Technologies vom Mai 2001.
Wobei:
λG = aus Telcordia SR-332, Tabelle 7-1 (90 % oberes Konfidenzniveau)
πQ = 1,0 (aus Telcordia SR-332, Tabelle 7-4 für Qualitätsniveau II)
πS = 1,0 (aus Telcordia SR-332, Tabelle 7-6, Annahme 50 % elektrische Beanspruchungsniveau)
πT = 2,0 (berechnet für 85 °C gemäß Tabelle 7-7 mit Ea Aktivierungsenergie = 0,15 eV)
Statische FIT (Ausfälle/Mrd. Stunden) |
MTBF* (Stunden) |
|
---|---|---|
Magnetische HF-Bauelemente | ||
Chipinduktivitäten (alle Größen) | 1,0 | 1.000.000.000 |
Luftspulen "Federspulen" (alle Größen) | 1,0 | 1.000.000.000 |
Baureihe 90, axial bedrahtete Drosseln | 1,0 | 1.000.000.000 |
RFID-Transponder-Spulen | 1,0 | 1.000.000.000 |
Abstimmbare Spulen (Baureihen Unicoil und Slot 10/7) | 2,0 | 500.000.000 |
Konisch gewickelte Breitbandspulen | 38 | 26.315.789 |
Breitband-HF-Transformatoren, Chip-Transformatoren, Balune, Richtkoppler | 60 | 16.666.667 |
Leistungsinduktivitäten |
||
Leistungs-Chipinduktivitäten (PS, FS – alle Größen) | 38 | 26,315,789 |
SMT-Induktivitäten (BaureihenDH, DO, DS, DT, EPL, LPD, LPO, LPS, ME, MLC, MOS, MSD, MSS, MVR, PFL, SER, SLC, XAL, XFL und XPL) |
38 | 26.315.789 |
Gekoppelte Leistungsinduktivitäten (LPD, MSD, PFD) | 38 | 26.315.789 |
Festinduktivitäten (PCH, PCV, DMT, Magnetische Verstärker, etc.) | 38 | 26.315.789 |
Transformatoren (inkl. Base/Gate-Ansteuerung, Leistungsfaktorsteuerung, Planar und CCFL) |
38 | 26.315.789 |
Stromsensoren | 38 | 26.315.789 |
Magnetische EMI-Bausteine und LC-Filter |
||
Filterdrosseln (inkl. PDLF, PTRF, CCDLF, TTDLF, DLF) | 38 | 26.315.789 |
Gleichtaktdrosseln (inkl. Baureihen DLF, PDLF, CCDLF, TTDLF, TRF, PTRF, TTTRF, P32xx, BU, USB) |
38 | 26.315.789 |
Steckverbinder mit Filter (inkl. TRFRJ, PCRJ) | 38 | 26.315.789 |
Filtergruppen (inkl. PxLP und SxxP) | 12 | 83.333.333 |
Magnetische xDSL-Bausteine |
||
xDSL-Übertrager | 38 | 26.315.789 |