Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 1 | DCR max (mΩ) 2 |
Imp. ratio pri:sec 3 |
Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
Bandbreite (MHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Diagramm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||||
WB1-1L | 27 | 27 | 75,0 | 75,0 | 1 : 1 | 250 | 0,7 | 0,15 — 500 | 500 | A |
A (No Tap) | B (Sec Tap) | C (Pri and Sec Tap) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |