Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 2 | DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
Bandbreite (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||
A9899-A | 18,0 | 18,0 | 230,0 | 310,0 | 1 : 1 | 250 | 0,6 | 0,26 — 930 |
A9900-A | 7,0 | 7,0 | 200,0 | 200,0 | 1 : 1 | 250 | 1,2 | 0,525 — 1000 |
Z9169-A | 1,8 | 1,8 | 35,0 | 40,0 | 1 : 1 | 250 | 1,2 | 3 — 1000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | /330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,83 | 0,34 |