YA9308 Series

SMT Mini Wideband Transformer

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
  • 300 Vrms interwinding isolation
  • 1/4 Watt RF input power
  • 250 mA max current rating
  • AEC-Q200 Grade 1 (–40°C to +125°C)

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,39
375 $3,77
750 $3,28
1500 $2,67
3000 $2,27

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 2 Prüffrequenz
(kHz)
DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Farbpunkt
Pri Sec Pri Sec
YA9308-AEC 54 110 100 90 156 1 : 2 250 0,5 0,1 950 300 White
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. YA9308-AEC
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 V, 0 Adc on an Agilent/ HP 4192 or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • E = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum-glass frit.

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +140°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Imbalance

Insertion Loss

Pläne/Diagramme

ya9308s.gif

Physikalische Eigenschaften

ya9308d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
750 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,18 0,34
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
87 mg
Verpackung:
750/7″reel; 2500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.34 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.18 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen