Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 2 | DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec 4 |
Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
Bandbreite (MHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Diagramm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||||
WB1-6SLD | 25 | 25 | 100 | 100 | 1 : 1 | 250 | 0,5 | 0,1 — 350 | 500 | A |
A (No Tap) | B (Sec Tap) | C (Pri and Sec Tap) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 6,6 | 0,42 |