UWB1-85

UWB1-85EC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $9,46
100 $9,01
250 $6,76
750 $4,05
1500 $3,16
3000 $2,71
6000 $2,49

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 2 Prüffrequenz
(kHz)
DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz)
Pri Sec1 Sec2 Pri Sec1 Sec2
UWB4-45EC 7,5 7,5 7,5 100 71 71 71 1 : 4 1,3 0,5 4500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. UWB4-45EC
  2. Inductance measured at 100 KHz, 0.1 V, 0 Adc on an Agilent/ HP 4192 or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • E = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum-glass frit.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +140°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+140°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Pläne/Diagramme

uwb1s.gif

uwb2s.giff

uwb4s.gif

Physikalische Eigenschaften

UWB1, UWB2
uwb1_uwb2d.gif
UWB4
uwb4d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
750 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,05 0,4
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
85 - 105 mg
Verpackung:
750/7″reel; 2500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.05 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen