Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 2 | DCR max (mΩ) |
Imp. ratio pri:sec 3 |
Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
Bandbreite (MHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Farbpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | Sec | |||||||
TTWB3010LD | 780 | 320 | 320 | 1 : 1 | 250 | 0,2 | 0,0035 — 125 | 400 | Red Black Black |
Part number | Dot over pin 1 | Dot over pin 6 | |
TTWB-1-A | Black | Black | Green |
TTWB-1.5-A | Black | Brown | Green |
TTWB-2-A | Black | Red | Green |
TTWB-4-A | Black | Yellow | Green |
TTWB-16-A | Black | Orange | Green |
TTWB1010 | Black | Black | Black |
TTWB1010-1 | Black | Black | Violet |
TTWB1015 | Black | Black | Brown |
TTWB1040 | Black | Black | Yellow |
Part number | Dot over pin 1 | Dot over pin 6 | |
TTWB-1-B | Brown | Black | Green |
TTWB-1.5-B | Brown | Brown | Green |
TTWB-2-B | Brown | Red | Green |
TTWB-4-B | Brown | Yellow | Green |
TTWB-16-B | Brown | Orange | Green |
TTWB2010 | Brown | Black | Black |
TTWB2010-1 | Brown | Black | Violet |
TTWB2040 | Brown | Black | Yellow |
Part number | Dot over pin 1 | Dot over pin 6 | |
TTWB-1-C | Red | Black | Green |
TTWB-1.5-C | Red | Brown | Green |
TTWB-2-C | Red | Red | Green |
TTWB-4-C | Red | Yellow | Green |
TTWB3010 | Red | Black | Black |
TTWB3010-1 | Red | Black | Violet |
TTWB3015 | Red | Black | Brown |
TTWB3040 | Red | Black | Yellow |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,83 | 0,34 |