TTWB-16-A

TTWB-16-ALD

RoHS-konform
NOTE: We now offer an even more economical version of this series: PWB. It is electrically identical, requires slightly more board space and is lower in height. Existing customers will continue to be supported indefinitely.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,76
100 $4,08
250 $3,55
500 $3,08
1000 $2,69
2500 $2,31
5000 $2,12

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Type A

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 2 DCR max (mΩ) Imp. ratio
pri:sec 3
Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Farbpunkt
Pri Pri Sec
TTWB-16-ALD 75 260 910 1 : 16 250 0,35 0,05 80 400 Black Orange Green
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. TTWB-1.5-CLD
  2. Inductance tested at 130 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Impedance ratio is for the full primary winding to the full secondary winding.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum-glass frit.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • 1000 per 13" reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.34 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.83 mm pocket depth.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Frequency Response

Pläne/Diagramme

Type A
ttwbs_a.gif
Type B
ttwbs_b.gif
Type C
ttwbs_c.gif

Physikalische Eigenschaften

ttwbd.gif

Bauteilkennzeichnung

ttwbcolr.gif
 
Part number Dot over pin 1   Dot over pin 6
TTWB-1-A Black Black Green
TTWB-1.5-A Black Brown Green
TTWB-2-A Black Red Green
TTWB-4-A Black Yellow Green
TTWB-16-A Black Orange Green
TTWB1010 Black Black Black
TTWB1010-1 Black Black Violet
TTWB1015 Black Black Brown
TTWB1040 Black Black Yellow
Part number Dot over pin 1   Dot over pin 6
TTWB-1-B Brown Black Green
TTWB-1.5-B Brown Brown Green
TTWB-2-B Brown Red Green
TTWB-4-B Brown Yellow Green
TTWB-16-B Brown Orange Green
TTWB2010 Brown Black Black
TTWB2010-1 Brown Black Violet
TTWB2040 Brown Black Yellow
Part number Dot over pin 1   Dot over pin 6
TTWB-1-C Red Black Green
TTWB-1.5-C Red Brown Green
TTWB-2-C Red Red Green
TTWB-4-C Red Yellow Green
TTWB3010 Red Black Black
TTWB3010-1 Red Black Violet
TTWB3015 Red Black Brown
TTWB3040 Red Black Yellow

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_b.gif
1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,83 0,34

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.37 – 0.43 g
Verpackung:
1000 per 13" reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.34 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.83 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen