PWB-4-C

PWB-4-CLC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,79
250 $2,39
500 $2,08
1000 $1,64
2500 $1,39
5000 $1,28

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C404 25 (3 of each) $70,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 2 DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Diagramm
Pri Sec Pri Sec
PWB-4-CLC 25 98 75,0 135 1 : 4 250 0,5 0,14 500 300 C
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. PWB-1.5-CLD
  2. Inductance tested at 130 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, 250 parts per full reel.
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Frequency Response

Imbalance Curve

Pläne/Diagramme

Type A

pwbs_a.gif

Type B

pwbs_b.gif

Type C

pwbs_c.gif

Physikalische Eigenschaften

pwbd.gif
dims_inches_mm.gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 1000 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,0 0,35

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
250 – 270 mg
Verpackung:
250/7″reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.0 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen