Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
C404 | 25 (3 of each) | $70,00 |
Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 2 | DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
Bandbreite (MHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Diagramm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||||
PWB-4-ALC | 25 | 98 | 75,0 | 135 | 1 : 4 | 250 | 0,5 | 0,15 — 500 | 300 | A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000 | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,0 | 0,35 |