Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 2 | DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
Bandbreite (MHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Diagramm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||||
PWB-1.5-ALC | 110 | 160 | 80,0 | 110 | 1 : 1,5 | 250 | 0,35 | 0,08 — 450 | 300 | A |
PWB-1.5-BLC | 140 | 200 | 100 | 120 | 1 : 1,5 | 250 | 0,4 | 0,5 — 250 | 300 | B |
PWB-1.5-CLC | 140 | 200 | 110 | 120 | 1 : 1,5 | 250 | 0,3 | 0,15 — 200 | 300 | C |
PWB1010LC | 780 | 780 | 320 | 320 | 1 : 1 | 250 | 0,2 | 0,0035 — 125 | 300 | A |
PWB1010-1LC | 95 | 95 | 200 | 200 | 1 : 1 | 250 | 0,2 | 0,03 — 250 | 300 | A |
PWB1015LC | 51 | 80 | 130 | 145 | 1 : 1,5 | 250 | 0,4 | 0,07 — 225 | 300 | A |
PWB1040LC | 25 | 95 | 115 | 160 | 1 : 4 | 250 | 0,4 | 0,15 — 400 | 300 | A |
PWB-16-ALC | 75 | 1250 | 260 | 910 | 1 : 16 | 250 | 0,35 | 0,05 — 80 | 300 | A |
PWB-16-BLC | 75 | 1250 | 260 | 910 | 1 : 16 | 250 | 0,3 | 0,075 — 90 | 300 | B |
PWB-1-ALC | 40 | 40 | 70,0 | 70,0 | 1 : 1 | 250 | 0,6 | 0,08 — 450 | 300 | A |
PWB-1-BLC | 22 | 22 | 70,0 | 70,0 | 1 : 1 | 250 | 0,4 | 0,13 — 425 | 300 | B |
PWB-1-CLC | 22 | 22 | 70,0 | 70,0 | 1 : 1 | 250 | 0,6 | 0,1 — 300 | 300 | C |
PWB2010LC | 780 | 780 | 320 | 320 | 1 : 1 | 250 | 0,2 | 0,0035 — 125 | 300 | B |
PWB2010-1LC | 95 | 95 | 200 | 200 | 1 : 1 | 250 | 0,2 | 0,03 — 250 | 300 | B |
PWB2040LC | 25 | 95 | 115 | 160 | 1 : 4 | 250 | 0,4 | 0,15 — 400 | 300 | B |
PWB-2-ALC | 75 | 150 | 88,0 | 120 | 1 : 2 | 250 | 0,25 | 0,05 — 200 | 300 | A |
PWB-2-BLC | 75 | 150 | 88,0 | 130 | 1 : 2 | 250 | 0,35 | 0,2 — 400 | 300 | B |
PWB-2-CLC | 75 | 150 | 105 | 130 | 1 : 2 | 250 | 0,3 | 0,13 — 285 | 300 | C |
PWB3010LC | 780 | 780 | 320 | 320 | 1 : 1 | 250 | 0,2 | 0,0035 — 125 | 300 | C |
PWB3010-1LC | 95 | 95 | 200 | 200 | 1 : 1 | 250 | 0,2 | 0,03 — 250 | 300 | C |
PWB3015LC | 51 | 80 | 130 | 145 | 1 : 1,5 | 250 | 0,4 | 0,07 — 225 | 300 | C |
PWB3040LC | 25 | 95 | 115 | 160 | 1 : 4 | 250 | 0,4 | 0,15 — 400 | 300 | C |
PWB-4-ALC | 25 | 98 | 75,0 | 135 | 1 : 4 | 250 | 0,5 | 0,15 — 500 | 300 | A |
PWB-4-BLC | 25 | 98 | 75,0 | 135 | 1 : 4 | 250 | 0,5 | 0,14 — 700 | 300 | B |
PWB-4-CLC | 25 | 98 | 75,0 | 135 | 1 : 4 | 250 | 0,5 | 0,14 — 500 | 300 | C |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000 | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,0 | 0,35 |