PFD3215-472

PFD3215-472MEC

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,80
100 $0,72
500 $0,59
1000 $0,51
2500 $0,41
5000 $0,38

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 2 DCR max (mΩ) 3 Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Windungsverhältnis
Pri Pri
PFD3215-472MEC 3,7 450 250 0,5 0,9 250 250 1 : 1
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PFD3215-103MEC
  2. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR is for each winding.  DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Frequency Response

Pläne/Diagramme

lpd4012s.gif

Physikalische Eigenschaften

pfd3215d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 12 4 4 2 1,65 0,23
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
18 – 28 mg
Verpackung:
2000/7″ reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.65 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen