PFD2015-682

PFD2015-682MEC, PFD2015-682MRC

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,94
100 $0,76
250 $0,59
500 $0,41
1000 $0,34
2000 $0,29
5000 $0,27

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 2 DCR max (Ω) 3 Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Windungsverhältnis
Pri Pri
PFD2015-682MEC 5,4 1,8 250 0,5 0,6 200 250 1 : 1
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging code: e.g. PFD2015-103MEC
  2. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR is for each winding.  DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • E = RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.
  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit. (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Frequency Response

Pläne/Diagramme

lpd4012s.gif

Physikalische Eigenschaften

pfd2015d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 8 8 4 2 1,63 0,23
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
13 – 23 mg
Verpackung:
2000/7″ reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.63 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen