Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 2 | DCR max (Ω) 3 | Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
Bandbreite (MHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Windungsverhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | ||||||
PFD2015-102MEC | 0,80 | 0,17 | 250 | 0,5 | 4,6 — 750 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-103MEC | 8,0 | 3,4 | 250 | 0,7 | 0,4 — 130 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-122MEC | 0,96 | 0,18 | 250 | 0,4 | 4 — 730 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-182MEC | 1,4 | 0,29 | 250 | 0,4 | 2,2 — 490 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-272MEC | 2,2 | 0,48 | 250 | 0,4 | 1,5 — 410 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-332MEC | 2,6 | 0,67 | 250 | 0,5 | 1,2 — 340 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-472MEC | 3,8 | 1,0 | 250 | 0,4 | 0,8 — 230 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-682MEC | 5,4 | 1,8 | 250 | 0,5 | 0,6 — 200 | 250 | 1 : 1 |
PFD2015-822MEC | 6,6 | 2,5 | 250 | 0,5 | 0,5 — 174 | 250 | 1 : 1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1,63 | 0,23 |