1812WBT1.5-4

1812WBT1.5-4LC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,59
300 $2,06
600 $1,53
1200 $1,13
2400 $0,85
4800 $0,59

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

1.5:1 Transformers

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (nH) 2 Prüffrequenz
(MHz)
DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Farbpunkt
Pri Sec Pri Sec
1812WBT1.5-4LC 144 90 10,0 180 140 1.5 : 1 700 < 2,25 38 535 50 Green
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812WBT1.5-4LC
  2. Inductance is per winding.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant gold over nickel over moly-manganese.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Frequency Response (1:1 Transformers)

Frequency Response (1.5:1 Transformers)

Frequency Response (2:1 Transformers)

Physikalische Eigenschaften

smwbtd.gifm2022lnd.gif
smWBT_pad.gifm2022sch.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel* Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,7 0,3
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
131 – 152 mg
Verpackung:
600/7″ reel; 2200/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.3 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.7 mm pocket depth