Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (mH) 2 (Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | W1 : W2 : W3 | ||||
WA8351-ALC | 3,0 | 0,74 | 0,74 | 7,56 | 25,2 | 1 : 1 : 8.4 | 500 |