ZA9609-AE

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $12,15
120 $10,63
264 $7,98
504 $4,79
1008 $3,73
2400 $3,20
5000 $2,92

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments PMP22075

Eingangsspannung Ausgang Leistung
Sec Aux
9 V 60 V 12 V , 5 A 12 V , 0,05 A 60 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±30%)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZA9609-AE 113,9 0,0137 0,0138 0,2400 0,10 1 : 1.57 : 1.57 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance is for the primary and is measured with all secondary windings shorted.
  3. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

24 per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

za9609s.gif

Connect pin 1 to 2, 3 to 4, pin 7 to 8 to 9,
and pin 10 to 11 to 12 on the PC board

Physikalische Eigenschaften

za9609d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
27.5 g
Verpackung:
24 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen