Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Texas Instruments PMP22075
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | |
---|---|---|---|
Sec | Aux | ||
9 V — 60 V | 12 V , 5 A | 12 V , 0,05 A | 60 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±30%) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
ZA9609-AE | 113,9 | 0,0137 | 0,0138 | 0,2400 | 0,10 | 1 : 1.57 : 1.57 | 1500 |