Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Isolations- spannung (Vrms) 1 |
---|---|
WA8704-ALD | 1500 |
Typical temperature rise: 7°C with 800 mA; 10°C with 1000 mA dc current applied to one center tap of each isolation transformer.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32,4 | 24 | 4 | 2 | 10,6 | 0,5 |