Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit STMicroelectronics PM8804
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
36 V — 72 V | 5 V , 20 A | 100 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3,5 A (µH) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux/Bias | Pri : Sec : Aux/Bias | |||||
NA6083-BLD | 70 | 60 | 0,111 | 0,006 | 0,660 | 1,820 | 1 : 0.2 : 0.6 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |