Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Texas Instruments PM8804
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung |
---|---|---|
36 V — 72 V | 3,3 V , 20 A | 66 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux/Bias | Pri : Sec : Aux/Bias | ||||
MA5509-CLD | 70 | 0,059 | 0,003 | 0,300 | 0,838 | 1 : 0.2 : 0.533 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |