Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
Sekundär- Ausgang (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE51Q-24ED | 51 | 22,2 | 4,7 | 35,0 | 69,0 | 85,0 | 0,11 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 1,9 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 14,6 | 0,5 |