Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 1 |
Toleranz (%) | Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
Sekundär- Ausgang (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||||
POE40Q-33ED | 40 | 33,3 | 15 | 3,5 | 64,0 | 2,0 | 104 | 0,32 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3,3 V , 11 A |
POE40Q-50ED | 40 | 33,3 | 15 | 3,5 | 66,0 | 4,0 | 102 | 0,25 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 7,3 A |
POE40Q-12ED | 40 | 27,8 | 15 | 3,7 | 35,0 | 18,0 | 85,0 | 0,14 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 3 A |
POE40Q-24ED | 40 | 27,8 | 15 | 3,7 | 35,0 | 69,0 | 85,0 | 0,14 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 1,5 A |
POE40Q-48ED | 40 | 27,8 | 15 | 3,7 | 34,0 | 266 | 85,0 | 0,13 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 0,76 A |
POE51Q-33ED | 51 | 26,7 | 10 | 4,5 | 64,0 | 2,0 | 104 | 0,32 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3,3 V , 14,1 A |
POE51Q-50ED | 51 | 26,7 | 10 | 4,5 | 66,0 | 4,0 | 102 | 0,25 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 9,3 A |
POE51Q-12ED | 51 | 22,2 | 10 | 4,7 | 35,0 | 18,0 | 85,0 | 0,14 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 3,9 A |
POE51Q-24ED | 51 | 22,2 | 10 | 4,7 | 35,0 | 69,0 | 85,0 | 0,11 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 1,9 A |
POE51Q-48ED | 51 | 22,2 | 10 | 4,7 | 34,0 | 266 | 85,0 | 0,10 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 0,97 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 14,6 | 0,5 |