POE72PR-12

POE72PR-12ED

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,26
150 $3,17
300 $2,89
600 $2,62
1200 $2,19
2400 $2,00
5000 $1,82

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Forward Mode Transformers

Teilenummer
(Hover for schematics)
Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±15%)
DCR max (mΩ) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 4
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Sekundär-
Ausgang (V, A) 6
Pri Sec1 Sec2 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
POE72PR-12ED 72 100 38,0 27,0 27,0 120 0,25 1 : 0.583 : 0.583 : 0.5 107 1500 12 V , 3 A
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current at 25°C that causes an inductance drop of < 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 with all other pins shorted.
  4. Based on 280 mT at 25°C and number of turns on pins 1-3.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and auxillary to each secondary.
    500 Vrms from pri to aux; 500 Vrms between two secondary.
  6. Output is for each secondary. Output of the aux winding is 10 V, 50 mA.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel
    over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (150 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Pläne/Diagramme

poexxprs.gif

Physikalische Eigenschaften

poexxprd.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
150 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 14,6 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Verpackung:
150 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 14.6 mm pocket depth