Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±15%) |
DCR max (mΩ) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
Sekundär- Ausgang (V, A) 6 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | |||||||
POE70PR-50ED | 70 | 100 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 120 | 0,40 | 1 : 0.25 : 0.25 : 0.5 | 107 | 1500 | 5 V , 7 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 14,6 | 0,5 |