POE13P-33

POE13P-33LD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,03
175 $2,82
700 $2,46
1400 $1,93
2800 $1,73
5000 $1,57

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C395 9 (2 of each) $50,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Sekundär-
Ausgang (V, A)
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
POE13P-33LD 13 127 114 0,255 0,024 0,310 1,25 1 : 0.166 : 0.5 1500 3,3 V , 4 A
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. POE13P-12LD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is measured between pins 3 and 4 with all other pins shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, 1 minute isolation (hipot) from primary and bias to secondary.
    500 Vrms, 1 minute isolation between all other windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

    POE13P                                      

poe_ep13s.gif                   

Secondary windings to be connected in parallel on PC board.
 


POE30P, POE70P

poe_ep10s.gif

Secondary windings to be connected in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

POE30P

poe30pd.gif

 

POE70P
poe70pd-(1).gif

 


POE13P

poe13pd.gif




dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif



 
  Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
  13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f-(1).gif
POE30P 350 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 9,35 0,45
POE70P 200 330 100 13 38,4 32,4 32 24 4 2 11,2 0,5  
POE13P 175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5  

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.05 g, 3.85 g, 6.15 g
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash.  More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen