POE60C-18

POE60C-18LD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,03
400 $2,79
800 $2,37
1200 $1,98
2400 $1,78
5000 $1,62

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C382 10 (2 of each) $50,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Continuous mode

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,62 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Sekundär-
Ausgang (V, A) 6
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
POE60C-18LD 6 167,0 150,3 0,303 0,017 0,570 7,8 1 : 0.063 : 0.344 1500 1,8 V , 3,3 A
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. POE60D-12LD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary winding shorted.
  5. 1500 Vrms winding to winding isolation.
  6. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 0.2 A.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

poe_mins.gif

The primary windings and the
secondary windings are to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

poe_mind.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
400 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 7,6 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.6 – 2.9 g
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen