POE71F-50

POE71F-50ED

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,01
175 $3,91
350 $3,55
700 $3,22
1400 $2,69
2800 $2,45
5000 $2,22

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (mΩ) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Sekundär-
Ausgang (V, A) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
POE71F-50ED 71 18,9 6,3 34,9 2,8 130 0,38 1 : 0.214 : 0.5 1500 5 V , 13 A
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current applied to the primary at 25°C that causes an inductance drop of <10% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary and aux windings shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and auxillary to secondary.
  5. Output is for the secondary. Output of the aux winding is 12 V, 30 mA.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Pläne/Diagramme

poe62fs.gif

Physikalische Eigenschaften

poe62fd.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 12,0 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
12 g – 14 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.5 mm thick, 32 mm pocket spacing, 12 mm pocket depth