Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
Sekundär- Ausgang (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE62F-33ED | 62 | 22,2 | 5,4 | 34,9 | 2,0 | 130 | 0,50 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3,3 V , 17,1 A |
POE62F-50ED | 62 | 22,2 | 5,4 | 34,9 | 2,8 | 130 | 0,38 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 11,3 A |
POE62F-12ED | 62 | 17,8 | 5,7 | 18,9 | 9,2 | 108 | 0,17 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 4,7 A |
POE62F-24ED | 62 | 17,8 | 5,7 | 18,9 | 36,3 | 108 | 0,12 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 2,4 A |
POE62F-48ED | 62 | 17,8 | 5,7 | 18,9 | 140 | 108 | 0,11 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 1,2 A |
POE71F-33ED | 71 | 18,9 | 6,3 | 34,9 | 2,0 | 130 | 0,50 | 1 : 0.143 : 0.5 | 1500 | 3,3 V , 19,7 A |
POE71F-50ED | 71 | 18,9 | 6,3 | 34,9 | 2,8 | 130 | 0,38 | 1 : 0.214 : 0.5 | 1500 | 5 V , 13 A |
POE71F-12ED | 71 | 15,5 | 6,6 | 18,9 | 9,2 | 108 | 0,17 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 5,4 A |
POE71F-24ED | 71 | 15,5 | 6,6 | 18,9 | 36,3 | 108 | 0,12 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 2,7 A |
POE71F-48ED | 71 | 15,5 | 6,6 | 18,9 | 140 | 108 | 0,11 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 1,35 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |