Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2,6 A (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
Sekundär- Ausgang (V, A) 8 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE300F-33LD | 30 | 42,0 | 37,8 | 0,070 | 0,002 | 0,220 | 3,000 | 1 : 0.09 : 0.33 | 1500 | 3,3 V , 9 A |
POE300F-50LD | 30 | 42,0 | 37,8 | 0,069 | 0,005 | 0,225 | 1,600 | 1 : 0.14 : 0.33 | 1500 | 5 V , 6 A |
POE300F-12LD | 30 | 42,0 | 37,8 | 0,061 | 0,015 | 0,195 | 0,545 | 1 : 0.33 : 0.33 | 1500 | 12 V , 2,5 A |
POE300F-19LD | 30 | 42,0 | 37,8 | 0,060 | 0,037 | 0,195 | 0,430 | 1 : 0.56 : 0.33 | 1500 | 19,5 V , 1,5 A |
POE300F-24LD | 30 | 42,0 | 37,8 | 0,060 | 0,055 | 0,195 | 0,310 | 1 : 0.67 : 0.33 | 1500 | 24 V , 1,25 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |