POE13F-18

POE13F-18LD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,13
200 $2,69
600 $2,34
1000 $1,83
2400 $1,56
5000 $1,43

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C372 10 (2 of each) $50,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,3 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Sekundär-
Ausgang (V, A) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
POE13F-18LD 13 45,0 40,5 0,195 0,005 0,195 7,9 1 : 0.07 : 0.36 1500 1,8 V , 7,2 A
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. POE13F-12LD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.3 Vrms.
  3. DCR for the primary and for the secondary are with the windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms isolation primary and bias windings to secondary windings.
  7. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

poe_transs.gif

Primary windings and secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

poe_transd.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.0 – 5.6 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth