Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
Sekundär- Ausgang (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||
POE120PL-33L | 120 | 50 | 27,6 | 1,26 | 270 | 0,70 | 1 : 0.167 : 0.583 | 1500 | 3,3 V , 36 A |
POE120PL-50L | 120 | 50 | 18,9 | 1,26 | 123 | 0,31 | 1 : 0.25 : 0.625 | 1500 | 5 V , 24 A |
POE120PL-12L | 120 | 50 | 18,9 | 6,8 | 58,5 | 0,37 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 10 A |
POE120PL-24L | 120 | 50 | 18,9 | 13,6 | 58,5 | 0,39 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 5 A |
Part number | Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
POE120PL-12 | 250 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,4 | 0,5 | ![]() |
POE120PL-24 | 200 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,98 | 0,5 | |
POE120PL-33 | 200 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 10,68 | 0,5 | |
POE120PL-50 | 250 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,78 | 0,5 |