PA6582-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,47
240 $3,82
480 $3,32
1200 $2,62
2400 $2,29
4800 $2,09

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments PMP20588

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
6 V 32 V 54 V , 0,6 A 10,2 V , 0,02 A 32,4 W 150 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   10,3 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
PA6582-AL 9,0 7,2 0,010 0,162 0,131 0,10 1 : 5 : 1 1500
Hinweise
  1. Output of the auxiliary winding is 10.2 V.
  2. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR for primary is per both windings connected in parallel, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from pri and aux to sec.
    500 Vrms, one minute isolation (hipot) from pri to aux.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

pa6582s.gif

Physikalische Eigenschaften

pa6582d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
24.3 g

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen