HA3905 Flyback Transformer

for Microsemi PoE PD Power supply

RoHS-konform
  • Developed for use with Microsemi UC3844 Current Mode Controller and LX1752 Buck Regulator
  • T1 on PoE PD Power Supply Evaluation Board (AN-37)

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,20
175 $2,10
700 $1,75
1400 $1,46
2800 $1,28
5000 $1,11

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Microsemi UC3844

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
36 V 57 V 5 V , 2,5 A 12 V , 0,02 A 12,5 W 200 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,2 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux Reset Pri : Sec : Aux : Reset
HA3905-CLD 27,0 24,3 0,170 0,015 0,385 0,371 1,9 1 : 0.267 : 0.735 : 1 1500
Hinweise
  1. Output of the seconday is with the windings connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: HA3905-CLD.
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  5. 1500 Vrms,one minute isolation from primary, auxiliary and reset to secondary;
    500 Vrms, one minute isolation from primary and reset to auxiliary

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
-40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha3905s.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

ha3905d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(1).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(9).gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.7 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
t Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended

Verwandte Produktreihen