HA3691-AL

HA3691-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,38
175 $3,76
350 $3,27
700 $2,85
1400 $2,21
2800 $1,89

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectronics PM8803

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
42 V 57 V 5 V , 4 A 10 V , 0,02 A 20 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,3 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (nH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
HA3691-ALD 100 90 0,185 0,009 0,340 805 1 : 0.25 : 0.469 1500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 10 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: HA3691-ALD.
  3. Inductance measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is with windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation from primary and bias to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha3691s.gif
 

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ha3691d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(47).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(7).gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.5 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Only pure water or alcohol recommended

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen