HA3586-BL

HA3586-BLD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,22
200 $5,79
400 $3,48
1200 $2,72

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Akros Silicon AS1113

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
10 V 57 V 5 V , 2,6 A 5 V , 0,02 A 13 W 300 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,6 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Sync Bias Pri : Sec : Sync : Bias
HA3586-BLD 40 36 0,140 0,024 0,265 0,230 0,625 1 : 0.36 : 0.43 : 0.43 1500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 5 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify termination and packaging codes: HA3586-BLD.
  3. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.5 Vrms.
  4. DCR for the secondary is with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  6. Turns ratios are with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation from primary and bias to secondary.

Anschlüsse:

  • L = RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ha3585s.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

 

Physikalische Eigenschaften

ha3585d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(6).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.3 – 5.7 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen