Funktioniert mit Akros Silicon AS1135
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Sync | ||||
HA3809-ALD | 10 V — 57 V | 3,3 V , 9,1 A | 5 V , 0,02 A | 30 W | 300 kHz |
GA3568-DLD | 36 V — 57 V | 3,3 V , 9,1 A | 5 V , 0,02 A | 30 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Sync | Pri : Sec : Bias : Sync | |||||
HA3809-ALD | 30 | 25 @ 3,9 A | 0,042 | 0,010 | 0,165 | 0,165 | 0,68 | 1 : 0.176 : 0.29 : 0.29 | 1500 |
GA3568-DLD | 60 | 54 @ 2,6 A | 0,132 | 0,006 | 0,200 | 0,220 | 1,2 | 1 : 0.167 : 0.29 : 0.29 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,4 |