GA3271-AL

GA3271-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,78
200 $3,24
600 $2,82
1200 $2,20
2400 $1,89
5000 $1,73

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX5941B

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
30 V 60 V 12 V , 1 A 15 V , 0,02 A 13 W 275 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3271-AL_ 117,5 104,0 0,201 0,060 0,335 0,815 1 : 0.457 : 0.571 1500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 15 V, 20 mA
  2. When ordering, please specify termination and packaging codes: GA3271-ALD.
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  4. DCR for the primary and for the secondary are with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  6. Turns ratios are with the primary the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • L = RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ga3271s.gif

Primary windings and secondary windings
to be connected in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ga3271d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(39).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(2).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.5 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf

Verwandte Produktreihen