Funktioniert mit STMicroelectronics PM8800
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sec | Drive | Aux | ||||
FA2706-BLD | 30 V — 60 V | 3,3 V , 6 A | 5,5 V | 10 V , 0,02 A | 20 W | 250 kHz |
FA2707-BLD | 30 V — 60 V | 5 V , 4 A | 5,5 V | 10 V , 0,02 A | 20 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Aux | Pri : Sec : Drive : Aux | |||||
FA2706-BLD | 77,8 | 70,0 | 0,155 | 0,008 | 0,215 | 0,382 | 1,53 | 1 : 0.147 : 0.235 : 0.412 | 1500 |
FA2707-BLD | 77,8 | 70,0 | 0,155 | 0,019 | 0,210 | 0,380 | 1,10 | 1 : 0.206 : 0.235 : 0.412 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 11,5 | 0,4 |