FA2677-AL

FA2677-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,92
175 $4,44
700 $3,76
1400 $3,14
2800 $2,84
5000 $2,58

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5072

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
18 V 57 V 3,3 V , 7,5 A 11 V , 0,02 A 25 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,9 A (µH)
DCR max (mΩ) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
FA2677-ALD 50,0 40,8 26,0 2,6 328 2,200 1 : 0.12 : 0.41 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2677-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.7 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the primary and the secondary is with windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance measured on the primary windings with all secondary pins shorted.
  6. Turns ratios are with the primary windings and the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms isolation from primary and auxiliary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

fa2677schematics.gif

Primary windings and secondary windings to
be connected in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

fa2677dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2677orientation.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
13.6 – 13.9 g
Verpackung:
175 per 13″ reel; Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More Info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen