FA2636-AL

FA2636-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,71
175 $2,53
700 $2,20
1400 $1,91
2800 $1,65
5000 $1,51

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5001

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Aux
16 V 36 V 5 V , 1 A 7,5 V , 0,02 A 5 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
FA2636-AL_ 160 144 0,225 0,078 0,340 1,6 1 : 0.25 : 0.375 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2636-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is per winding.
  4. Leakage inductance measured between pins 3 and 2 with all other pins shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation from primary and auxiliary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

fa2636schematic.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

fa2636dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2636orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.28 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 32 mm pocket spacing, 12.98 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended

Verwandte Produktreihen