FA2536-AL

FA2536-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,66
200 $3,99
400 $3,47
1200 $3,03
2400 $2,59
4800 $2,38

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (nH) 4
FA2536-AL_ 675,0 0,240 550
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2536-ALD
  2. Inductance measured between pins 1 – 3 and between pins 4 – 6 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
  3. DCR is measured between pins 1 – 3 and between pins 4 – 6.
  4. Leakage inductance is measured between pins 2 and 3 with pins 1 and 3 shorted and between pins 5 and 6 with pins 4 and 6 shorted.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs. Offset Current

Return Loss

Pläne/Diagramme

fa2536schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

fa2536dimensions.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2536orientation.gif
400 330 100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 9,8 0,4

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
1.56 g
Verpackung:
400/13″ reel 24 mm tape width

Löten

Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.

Verwandte Produktreihen