Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (nH) 4 |
---|---|---|---|
FA2536-ALD | 675,0 | 0,240 | 550 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 9,8 | 0,4 |