ETH1-230L

ETH1-230LD

RoHS-konform
For higher power applications, consider the Coilcraft HPX2126L Isolation Transformer and HPF2187L Common Mode ChokeDETAILS

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,54
200 $6,07
400 $4,44
1200 $3,85
2400 $3,31
5000 $3,03

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
ETH1-230LD
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. ETH1-230LD
  2. 1500 Vrms winding to winding isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs. Offset Current

Common Mode Rejection Ratio

Crosstalk

Differential to Common Mode Rejection

Insertion Loss

Return Loss

Pläne/Diagramme

eth1-230schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

eth1-230dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T eth1-230orientation.gif
400 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 8,5 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
3.0 g
Verpackung:
400/13″ reel; Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

Verwandte Produktreihen